Entrée analogique RSTi-EP, 8 canaux, courant 16 bits avec diagnostics, 2, 3 ou 4 fils – Nécessite EP-8360

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-3468
Nombre et type d'entrées analogiques8 points, 4-20 mA ou 0-20 mA avec diagnostics
Résolution et vitesse16 bits ; 1 mS
Consommation de courant Isys et Iin8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Redondance du systèmePNSR