Entrée analogique RSTI-EP, 4 canaux, V/I 16 Diagnostics

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-3664
Nombre et type d'entrées analogiques16 points ; entrée différentielle de tension ou de courant avec diagnostic
Résolution et vitesse16 bits ; 1 mS
Consommation de courant Isys et Iin8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 25 mA + alimentation du capteur 24 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Capacités supplémentairesTension (0 à 5 V, ±5 V, 0 à 10 V, ±10 V, 1 à 5 V, 2 à 10 V) Courant (0 à 20 mA, 4 à 20 mA)