Spécifications
| Numéro de référence | EP-3704 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 4 points ; RTD (2, 3 ou 4 fils) avec Diagnostics |
| Résolution et vitesse | 16 Mo ; 36 à 240 mS réglable |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 20 mA 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Capacités supplémentaires | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni 200, Ni500, Ni1000, Cu10, et résistances avec 40 Ω, 80 Ω, 150 Ω, 300 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 2 kΩ, 4 kΩ |