Entrée analogique RSTi-EP, 4 canaux TC 16 bits avec diagnostics, 2, 3 ou 4 fils
Spécifications
| Numéro de référence | EP-3804 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 4 points, Thermocouple avec diagnostics |
| Résolution et vitesse | 16 Mo ; 36 à 240 mS réglable |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 20 mA 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Capacités supplémentaires | Types de thermocouple J, K, T, B, N, N, E, R, S, L, U, C, mV |