Spécifications
| Numéro de référence | EP-4164 |
| Nombre et type de sorties analogiques | 4 points ; Tension/courant |
| Résolution et vitesse | 16 bits ; 1 mS |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 – 28,8 VDC ; 85 mA 24 VDC |
| Redondance du système | PNSR |
| Capacités supplémentaires | Tension (0 – 5 V, ±5 V, 0 – 10 V, ±10 V, 1 – 5 V, 2 – 10 V) ; Courant (0 – 20 mA, 4 – 20 mA) |