Mesure de fréquence RSTi-EP 2 canaux, 100 kHz
Spécifications
| Numéro de référence | EP-5212 |
| Module spécialisé | 2 points ; Mesure de fréquence 100 kHz |
| Entrée-sortie | 5~11V impulsion front montant ; pas de sortie |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 – 28,8 Vcc ; 35 mA 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |