Spécifications
| Numéro de référence | EP-5261 |
| Module spécialisé | 1 canal ; port série RS232, RS422, RS485 |
| Protocole et BAUD | ASCII ; 300 - 115200 BAUD |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4 - 28,8 Vcc ; 36 mA + charge 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |