PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Sortie RSTi-EP PWM 2 canaux, Logique positive, 24 Vcc, 0,5A

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-5422
Module spécialisé2 points ; sortie PWM ; 6-40 kHz
Entrée-sortiePas d'entrée ; 0,5 A 24 Vcc, 1 A par commun
Consommation de courant Isys et Iin8 mA 20,4-28,8 Vcc ; 40 mA + charge 24 Vcc
Redondance du systèmePNSR
Redondance du systèmePNSR