Sortie RSTi-EP PWM 2 canaux, logique positive, 24 Vcc, 2,0A
Spécifications
| Numéro de référence | EP-5442 |
| Module spécialisé | Sortie PWM 2 canaux, logique positive ; 6 Hz-40 Khz |
| Entrée-sortie | Pas d'entrée ; 2 A 24 Vcc, 4 A par module |
| Consommation de courant Isys et Iin | 8 mA 20,4-28,8 Vcc ; 40 mA + charge 24 Vcc |
| Redondance du système | PNSR |
| Redondance du système | PNSR |