PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'alimentation RSTi-EP, 16 canaux 24 Vcc Distribution de potentiel +0 Vcc du chemin du courant d'entrée

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-750F
Module d'alimentation – Entrée de terrain16 canaux ; 24 Vcc Distribution de potentiel + 0 Vcc du chemin du courant de sortie
IndicateursAucun
Consommation de courant Isys et lin0 V (à partir du chemin du courant d'entrée)
Interfaces réseauPROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Redondance du systèmePNSR