Module d'alimentation RSTi-EP, 16 canaux 24 Vcc Distribution de potentiel +24 Vcc du chemin du courant de sortie
Spécifications
| Numéro de référence | EP-751F |
| Module d'alimentation – Entrée de terrain | 16 canaux ; 24 Vcc Distribution de potentiel + 24 Vcc du chemin du courant d'entrée |
| Indicateurs | Aucun |
| Consommation de courant Isys et lin | 20,4 V – 28,8 V |
| Interfaces réseau | PROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Redondance du système | PNSR |