PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'alimentation RSTi-EP, RSTi-EP 1 canal 24 Vcc débit d'entrée 10 A

Le système d'E/S à distance RSTi-EP est parfait pour les applications Internet industrielles. Il dispose d'une plage de températures de fonctionnement étendue, de diagnostics améliorés, d'une connectivité Plug-and-play et d'une densité de canaux élevée.

Spécifications

Numéro de référenceEP-7641
Module d'alimentation – Entrée de terrain1 canal ; 24 Vcc débit 10 A
IndicateursStatut du voyant
Consommation de courant Isys et Iin10 mA, 20,4-28,8 V
Interfaces réseauPROFINET PROFIBUS DP Modbus/TCP EtherCAT
Redondance du systèmePNSR