Contrôleur autonome RSTi-EP CPE100

Contrôleur compact et performant

Spécifications

Numéro de référenceEPSCPE100
Stockage1 Mo
E/SE/S discrètes 2 000 bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques
Support de redondanceProtocole MRP (Media Redundancy Protocol)
Communications EthernetClient/serveur SRTP (8 connexions maximum), Modbus TCP/IP (8 connexions maximum), serveur OPC-UA (8 clients maximum), GDE (16 échanges maximum), PROFINET (8 dispositifs d'E/S maximum)
USB1x USB-A 2.0
Carte mémoireMicro SD
Port Ethernet1x 10/100, 1x 3-port switch 10/100
Autre interface1x RS-232