Contrôleur PACSystems™ RSTi-EP CPE210
Spécifications
| Numéro de référence | EPXCPE210 |
| Type de montage | Fond de panier intégré |
| Mémoire utilisateur | 1 Mo de NvRAM |
| Système d’E/S | E/S tout ou rien 2 048 bits, 32 128 mots pour les E/S analogiques |
| Modules locaux d’E/S | 32 |
| Support de redondance | Maître MRP/Client |
| Ports Ethernet | Un port 100/1 000 Mbit/s et un commutateur à 2 ports 100/1 000 Mbit/s |
| Protocoles Ethernet | Client/serveur SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART passthrough |
| Port série/protocoles | Un port série RS232/ASCII, Modbus RTU-Asservi |
| Interface USB | Deux USB A2.0 |
| Carte mémoire | Un Micro-SD |
| Environnement | -40 °C à 70 °C |
| Alimentation | 24 Vcc +/-25 % |
| Certifications | UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zone 2 |
| Certifications maritimes | ABS, BV, DNV GL |