Adaptateur réseau Profibus RSTi-EP

un adaptateur réseau PROFIBUS-DP et le module de tête pour le bus de communication RSTi-EP. Permet d'utiliser jusqu'à 64 modules RSTi-EP actifs avec deux ports Ethernet et un commutateur intégré.

Spécifications

Numéro de référenceEPXPBS001
Adaptateur réseau/UtilisationModbus
Nombre de modulesjusqu'à 64 actifs
Connexion2x RJ-45
Connexion2x RJ-45