Adaptateur réseau PROFINET RSTi-EP pour redondance du système

un dispositif d'entrée/sortie PROFINET prenant en charge les systèmes PROFINET Simplex S-1 et la redondance système PROFINET S-2. Cet adaptateur réseau est un module de tête pour le bus système RSTi-EP, auquel peuvent être connectés jusqu'à 64 modules RSTi-EP actifs.

Spécifications

Numéro de référenceEPXPNS101
Adaptateur réseau/UtilisationModbus
Nombre de modulesjusqu'à 64 actifs
Connexion2x RJ-45
Connexion2x RJ-45