Commutateur Gigabit Ethernet industriel 10 ports géré par PROINET

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Spécifications

Numéro de référenceIC086GLM082
GéréOui (géré par Profinet également)
Ports 10/100Mbps/1Gbps en RJ458
100FX ou 1000BaseF (SX/LX/LH) Ports SFP2