Commutateur industriel Gigabit Ethernet de couche 3 monté en rack à 28 ports
Spécifications
| Numéro de référence | IC086SLM244L22L |
| Géré | OUI |
| Ports 10/100Base-T(X) RJ45 Auto MDI/MDIX | 24 |
| Port Combo Gigabit avec ports 10/100/1000Base-T(X) et 100/1000Base-X SFP | 4 |
| Norme Ethernet | IEEE 802.3: 10Base-TIEEE 802.3u: 100Base-TX et 100Base-FXIEEE 802.3z 1000Base-XIEEE 802.3x: contrôle de débit IEEE 802.3ad: LACPIEEE 802. 1D: STPIEEE 802.1p: COSIEEE 802.1Q: VLAN marquage IEEE 802.1W: RSTPIEEE 802.1s: MSTPIEEE 802.1X: Authentification IEEE 802.1AB: LLDP |