Mini commutateur industriel non géré à 5 ports

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Spécifications

Numéro de référenceIC086SLN050
GéréNON
Ports 10/100BaseT(X)5
Norme EthernetIEEE 802.3 pour 10Base-T, IEEE 802.3 pour 100Base-TX, IEEE 802.3 pour contrôle de débit
Norme EthernetIEEE 802.3 pour 10Base-T, IEEE 802.3 pour 100Base-TX, IEEE 802.3 pour contrôle de débit
Norme EthernetIEEE 802.3 pour 10Base-T, IEEE 802.3 pour 100Base-TX, IEEE 802.3 pour contrôle de débit