Module de sortie analogique VersaMax, 12 bits tension 0-10 Vcc 4 canaux

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Spécifications

Numéro de référenceIC200ALG321
Nombre et type de sorties analogiques
Résolution et vitesse
Consommation de courant