Spécifications
| Numéro de référence | IC200CPU001 |
| Dimensions (L × H en mm) | 66,8 × 128 |
| E/S Points distincts | 2048 Entrée, 2048 Sortie |
| Bits internes discrets | 1024 points |
| Bits temporaires logiques | 256 points |
| Bits globaux logiques | 1280 points |
| Mémoire configurable (programme, registres, E/S Mots analogiques) | Maximum 34 K octets |
| Vitesse d'exécution booléenne | 1,8 m/K (typique) |
| Point flottant | OUI |
| Survol | OUI |
| Ports intégrés | RS-232, RS-485 |
| Communications intégrées | SNP Esclave, RTU, série E/S |
| Type de stockage de mémoire | Flash du système, mémoire vive sauvegardée par batterie |
| Horloge en temps réel sauvegardée par batterie | OUI |
| Précision de l'horloge en temps réel (pour les fonctions de minuterie) | 100ppm (0,01 %) ou +/- 9sec/jour |
| Précision de l'horloge à l'heure du jour | 100ppm à pleine température |