VersaMax CPUE05 avec interfaces Ethernet
Spécifications
| Numéro de référence | IC200CPUE05 |
| Dimensions (W × H × D en mm) | 126 × 128 × 69,1 |
| Stockage de programme | Flash du système, mémoire vive sauvegardée par batterie |
| Caractéristiques de l'alimentation | 5 V utilise 220 mA, 3,3 V utilise 570 mA |
| Point flottant | OUI |
| Vitesse d'exécution booléenne | 0,8 ms/K (typique) |
| Précision de l'horloge en temps réel (pour les fonctions de minuterie) | 100ppm (0,01 %) ou +/- 9sec/jour |
| Précision de l'horloge à l'heure du jour | 100ppm à pleine température |
| Communications intégrées | RS-232, RS-485, Ethernet |
| Mémoire configurable | Maximum 64 K octets |
| Taux de données Ethernet | 10Mbps (semi-duplex ou duplex intégral) |
| Port Ethernet | RJ-45, UTP |
| Nombre de connexions de serveur SRTP | 8 |
| Nombre d'échanges de données globales Ethernet (EGD) basés sur la configuration | 32 |
| Limites d'échange de l'EGD | 100 plages de données par échange, 1400 octets de données par échange |
| Synchronisation du temps EGD | NTP |
| Synchronisation du temps EGD | OUI |
| Charger la configuration EGD de l'API au programmeur | OUI |
| Gestionnaire de station à distance par UDP | OUI |
| Gestionnaire de station locale (RS-232) | via CPU Port 1 |