Module d'entrée VersaMax, 120 Vca isolé en 8 points.

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Spécifications

Numéro de référenceIC200MDL143
Nombre d'entrées, type et vitesse
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
Consommation de courant