Module de sortie VersaMax, 120 Vca 2 ampères par point isolé en 8 points

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Spécifications

Numéro de référenceIC200MDL331
Nombre de sorties, type et vitesse
Puissance de sortie
Consommation de courant