Module d'entrée VersaMax, 48Vcc POS/NEG logique (2 groupes de 8) 16 points

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Spécifications

Numéro de référenceIC200MDL635
Nombre d'entrées, type et vitesse
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt
Consommation de courant