Module de sortie VersaMax, logique positive 12/24 Vcc 0,5 A par point (2 groupes de 16) 32 points

VersaMax Modular est un système de contrôle et d'E/S qui peut être assemblé pour fournir un nœud compact avec un encombrement plus faible que les combinaisons de contrôle et d'E/S classiques.

Spécifications

Numéro de référenceIC200MDL750
Nombre d'entrées, type et vitesse
Puissance de sortie
Consommation de courant