PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Démarreur direct de moteur VersaPoint

Le système d'E/S distribué VersaPoint offre une flexibilité compacte et permet aux utilisateurs d'installer la quantité appropriée d'E/S nécessaire pour chaque application.

Spécifications

Numéro de référenceIC220STR001
Nombre de sorties, type et vitesse1 moteur ; 3 phases ; 20 A MAX
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt400 VCA Nominal 187 à 440 VCA ; 50/60 Hz ; 1,5 KW à 400 VCA
Consommation de courant45 mA à 7,5 VCC ; 50 mA à 24 VCC