Démarreur-inverseur VersaPoint
Spécifications
| Numéro de référence | IC220STR003 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 1 moteur ; 3 phases ; 20 A MAX ; inverseur |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 400 VCA Nominal 187 à 440 VCA ; 50/60 Hz ; 1,5 KW à 400 VCA |
| Consommation de courant | 45 mA à 7,5 VCC ; 50 mA à 24 VCC |