Module d'entrée analogique RX3i, courant, 4 canaux

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes critiques et de processus de mission. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC694ALG221
Nombre et type d'entrées analogiques4 canaux ; 4 à 20 mA, 0 à 20 mA
Résolution et vitesse12 bits ; 2 mS
Consommation de courant25 mA à 5 VCC ; 100 mA à 24 VCC isolée
AgenceUL, UL HAZLOC
CertificationsZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montageSur le panel ou le rail DIN