Module d'entrée analogique RX3i, tension, 16 canaux, haute densité
Spécifications
| Numéro de référence | IC694ALG222 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 16 canaux ; -10 V à +10 V, 0 à 10 V |
| Résolution et vitesse | 12 bits ; 13 mS |
| Consommation de courant | 112 mA à 5 Vcc, 110 mA fourni par l'utilisateur 24 Vcc |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |