Spécifications
| Numéro de référence | IC694ALG223 |
| Nombre et type d'entrées analogiques | 16 canaux ; 4 à 20 mA ; 0 à 20 mA |
| Résolution et vitesse | 12 bits ; 13 mS |
| Consommation de courant | 120 mA à 5 Vcc, 65 mA fourni par l'utilisateur 24 Vcc |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |