Module de sortie analogique RX3i, courant, 2 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | IC694ALG391 |
| Nombre et type de sorties analogiques | 2 canaux ; 1 à 5 V et 0 à 5 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA |
| Résolution et vitesse | 12 bits ; 5 mS |
| Consommation de courant | 30 mA à 5 Vcc, 215 mA 24 Vcc isolé |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |