Module de sortie analogique RX3i, courant/tension, 8 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | IC694ALG392 |
| Nombre et type de sorties analogiques | 8 canaux ; 0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA |
| Résolution et vitesse | 16 bits ; 8 mS |
| Consommation de courant | 110 mA à 5 VCC ; 315 mA - Alimentation de l'utilisateur 24 VCC |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |