Module de combinaison analogique RX3i, courant/tension, 4 entrées, 2 sorties
Spécifications
| Numéro de référence | IC694ALG442 |
| Nombre et type de combinaisons analogiques | 4 entrées et 2 sorties ; 0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA par canal |
| Résolution et vitesse | 12 bits ; 2 mS |
| Consommation de courant | 95 mA à 5 Vcc, 150 mA externe, 24 Vcc isolé |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |