Module de combinaison analogique RX3i, courant/tension, 4 entrées, 2 sorties, diagnostics avancés

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC694ALG542
Nombre et type de combinaisons analogiques1
Plage0 V à +10 V, -10 V à +10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA par canal
Fréquence de rafraîchissement2 ms, tous les canaux
Résolution16 bits