Module d'entrée de tension ca RX3i, 120 V, 16 points
Spécifications
| Numéro de référence | IC694MDL240 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 16 points ; logique positive ; 30 mS marche/45 mS arrêt |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 120 Vca ; plage 100~132 Vca ; marche > 74 |
| Consommation de courant | 90 mA à 5 Vcc |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |