PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module de sortie de tension ca RX3i, 120 V, 12 points

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC694MDL310
Nombre de sorties, type et vitesseUL, UL HAZLOC
Puissance de sortieZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consommation de courant34 × 145 × 140 mm
ISOLATIONIsolation Galvonic
Connecteur de support2x RJ45 + 2x SFP
Format de montageSur le panel ou le rail DIN