Module de sortie de tension ca RX3i, 120/240 V, 5 points
Spécifications
| Numéro de référence | IC694MDL390 |
| Nombre de sorties, type et vitesse | UL, UL HAZLOC |
| Puissance de sortie | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consommation de courant | 34 × 145 × 140 mm |
| ISOLATION | Isolation Galvonic |
| Connecteur de support | 2x RJ45 + 2x SFP |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |