Module d'entrée de tension ca RX3i, 24 V, 16 points

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC694MDL645
Nombre d'entrées, type et vitesse16 points ; logique pos/nég ; 7 mS marche/7 mS arrêt
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt24 Vcc, plage 20~30 V, marche > 11,5
Consommation de courant de fond de panier80 mA à 5 Vcc et 125 mA à 24 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communsUL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereuxClasse I, Division 2, groupes A, B, C, D
Format de montageSur le panel ou le rail DIN