PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'entrée de tension cc RX3i, 28 V, 32 points

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC694MDL658
Nombre d'entrées, type et vitesse32 points ; logique pos/nég, 2 mS marche/2 mS arrêt
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt48 Vcc, plage 40~60 V, marche > 34
Consommation de courant de fond de panier195 mA à 5 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communsUL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereuxClasse I, Division 2, groupes A, B, C, D
Format de montageSur le panel ou le rail DIN