Module d'entrée de tension cc RX3i, 24 V, 32 points, avec un temps de réponse sélectionnable
Spécifications
| Numéro de référence | IC694MDL660 |
| Nombre d'entrées, type et vitesse | 32 points ; logique pos/nég, de 0,5 à 100 mS sélectionnable en marche/arrêt |
| Tension d'alimentation et tension marche/arrêt | 24 Vcc, plage 20~30 V, marche > 11,5 |
| Consommation de courant de fond de panier | 300 mA à 5 Vcc |
| Approbations et normes relatives aux emplacements communs | UL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987 |
| Approbations et normes relatives aux emplacements dangereux | Classe I, Division 2, groupes A, B, C, D |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |