PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'entrée à thermocouple isolé RX3i

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC695ALG312
Nombre et type d'entrées analogiquesUL, UL HAZLOC
Résolution et vitesseZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consommation de courant34 × 145 × 140 mm
AgenceUL, UL HAZLOC
CertificationsZone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montageSur le panel ou le rail DIN