Module de sortie analogique RX3i, courant/tension, 8 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | IC695ALG708 |
| Nombre et type de sorties analogiques | UL, UL HAZLOC |
| Résolution et vitesse | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Consommation de courant | 34 × 145 × 140 mm |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |