Contrôleur PACSystems™ RX3i CPE305
Spécifications
| Numéro de référence | IC695CPE305 |
| Type de montage | Fond de panier |
| Mémoire utilisateur | 6 Mo |
| E/S | E/S tout ou rien de 32 000 bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques |
| Pack d’énergie | Compris |
| Support de redondance | Redondance produit (MRP) avec PNC001 |
| Port Ethernet | Commutateur à 2 - 2 ports 10/100/1 000 |
| Protocoles Ethernet | Client/serveur SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, sortie DNP3, Client IEC-61850, Serveur IEC-104, HART passthrough |
| Protocoles de série | Série ASCII, Modbus/RTU |
| Périphériques d’E/S à distance | 255 Simplex avec PNC001 |
| Interface USB | 1x USB-A 2.0 |
| Environnement | De 0 à 60 °C |
| Certifications | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2 |
| Certifications marines | ABS, BV, LR. DNV GL |