PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Contrôleur PACSystems RX3i CPE310

Le contrôleur PACSystems™ RX3i est à la base de la connectivité internet industrielle. Un contrôleur d’automatisation programmable puissant et modulaire qui met l’accent sur la haute disponibilité Le RX3i est doté d'un moteur de commande unique et d'un environnement de programmation universel pour assurer la portabilité des applications sur plusieurs plateformes matérielles.

Spécifications

Numéro de référenceIC695CPE310
Type de montageFond de panier
Mémoire utilisateur13MB
E/SE/S discrètes de 32 000 Bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques
Pack d'énergieCompris
Support de redondanceRedondance produit (MRP) avec PNC001
Port EthernetCommutateur à 3 - 2 ports 10/100/1 000
Protocoles EthernetClient/serveur SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA, EGD, PROFINET, sortie DNP3, Client IEC-61850, Serveur IEC-104, HART passthrough
Protocoles de sérieSérie ASCII, Modbus/RTU
Périphériques d'E/S à distance255 Simplex avec PNC001
Interface USB1x USB-A 2.0
EnvironnementDe 0 à 60 C
CertificationsUKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2
Certifications marinesABS, BV, LR. DNV GL