Contrôleur PACSystems™ RX3i CPE330
Spécifications
| Numéro de référence | IC695CPE330 |
| Type de montage | Fond de panier |
| Mémoire utilisateur | 64 Mo |
| E/S | E/S discrètes de 32 000 Bits, 32 000 mots pour les E/S analogiques |
| Pack d'énergie | Disponible |
| Support de redondance | Redondance des médias (MRP), redondance du système PROFINET (PNSR) |
| Port Ethernet | 3x 10/100/1 000 (2 ports commutés) |
| Protocoles Ethernet | Client/serveur SRTP, Modbus TCP/IP, OPC-UA (serveur non transparent serveur de redondance), EGD, PROFINET, sortie DNP3, IEC-61850, serveur IEC-104, passthrough HART |
| Protocoles de série | Série ASCII, Modbus/RTU |
| Périphériques d'E/S à distance | 32 simples, 20 redondants, 255 simples avec PNC001 |
| Interface USB | 1x USB-A 2.0 |
| Carte mémoire | 1x CFast |
| Environnement | De 0 à 60 C |
| Certifications | UKCA, UL, cUL, RoHS, CCC, FCC, Reach, UL HazLoc C1D2, ATEX Zone 2 |
| Certifications marines | ABS, BV, LR. DNV GL |