Module Ethernet RX3i
Spécifications
| Numéro de référence | IC695ETM001 |
| Module spécialisé | Module RX3i Ethernet 10/100 Mégaoctets, 2 connexions RJ45, une adresse IP occupe un emplacement sur la base du système |
| Consommation de courant | 840 mA à 3,3 Vcc, 614 mA à 5 Vcc |
| Notes opérationnelles | Fond de panier universel uniquement. Utilise le bus PCI. Client/serveur |