Module de compteur à grande vitesse RX3i, 8 canaux
Spécifications
| Numéro de référence | IC695HSC308 |
| Module spécialisé | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Taille du module E/S | 34 × 145 × 140 mm |
| Agence | UL, UL HAZLOC |
| Certifications | Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR |
| Format de montage | Sur le panel ou le rail DIN |