PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

Module d'entrée numérique intelligent RX3i

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Spécifications

Numéro de référenceIC695MDL664
Nombre d'entrées, type et vitesse16 points ; diagnostics avancés ; logique positive ; 0,5 à 100 mS sélectionnable en marche/arrêt
Tension d'alimentation et tension marche/arrêt24 Vcc ; plage 20 ~ 30 V ; marche >0,5xVIN Vcc
Consommation de courant225 mA à 5 Vcc et 95 mA à 3,3 Vcc
Approbations et normes relatives aux emplacements communsUL 508, équivalent à la norme CSA C22.2 no 142M1987
Approbations et normes relatives aux emplacements dangereuxClasse I, Division 2, groupes A, B, C, D
Format de montageSur le panel ou le rail DIN