Écran 12 pouces QuickPanel+ avec vue et contrôle (lunette vierge)

Simplifiez le développement et la maintenance avec un appareil puissant pour l'interface opérateur (IO) et le contrôle. L'écran multi-fonctionnel QuickPanel+ offre des données et des informations exploitables de manière plus intelligente, plus rapide et plus facile que jamais.

Spécifications

Numéro de référenceIC755CBS12CDB
ProcesseurFreescale i.MX535 (1 GHz ARM Cortex A8)
RAMSDRAM DDR3 1 Go
Système d'exploitationMicrosoft Windows intégré Compact 7
Type écran tactileTechnologie capacitive projetée en 2 points